Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000210001 - Clamping element actima right tension, with through bore
Bill of material
17000210001
ARTNR
Article No.
17000210001
Z
Delivery path
10 mm
S
Clamping path
2 mm
F
max. clamping force
4.9 kN
MAT
Material
Stahl, brüniert/Thermoplastgehäuse/PF31 Kugelknopf
GEW
Weight
745 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/9d.13.5f.170002100019.pdf
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей