Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000212001 - Spannelement actima rechts Druck, mit Querachse in Bohrung
Stückliste
17000212001
ARTNR
Artikelnummer
17000212001
Z
Zustellweg
10 mm
S
Spannweg
2 mm
F
max. Spannkraft
4.9 kN
MAT
Material
Stahl, brüniert/Thermoplastgehäuse/PF31 Kugelknopf
GEW
Gewicht
751 g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fd.8d.40.170002120019.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen