Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000214001 - Clamping element actima right pressure, with through bore
Bill of material
17000214001
ARTNR
Article No.
17000214001
Z
Delivery path
10 mm
S
Clamping path
2 mm
F
max. clamping force
4.9 kN
MAT
Material
Stahl, brüniert/Thermoplastgehäuse/PF31 Kugelknopf
GEW
Weight
745 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7e.fd.96.170002140019.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Halder
    EH 23271. - Eccentric clamp
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型