Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000222000 - Eccentric quick clamping lever with inside thread, steel
Bill of material
17000222001
ARTNR
Article No.
L
mm
D1
mm
D3
mm
D5
mm
H2
max.
mm
B
mm
T1
mm
T2
min. in clamping position
mm
S
Stroke at 90° lever position
mm
T
max.
80 °C
MAT
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/Zink- Druckgusshebel kunststoffbeschichtet/PA- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/37.31.cc.170002220009.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés