Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000223000 - Eccentric quick clamping lever with inside thread, adjustable, steel
Bill of material
17000223001
ARTNR
Article No.
L
mm
D1
mm
D3
mm
D4
mm
H2
max.
mm
H3
min. adjustment range
mm
B
mm
T1
mm
T2
min. in clamping position
mm
S
Stroke at 90° lever position
mm
T
max.
80 °C
MAT
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/Zink- Druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/POM- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/39.c5.b5.170002230009.pdf
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей