Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000226000 - Eccentric quick clamping lever with screw, steel
Bill of material
17000226010
ARTNR
Article No.
L
mm
D2
mm
H1
max. in clamping position
mm
D3
mm
D5
mm
H2
max.
mm
B
mm
S
Stroke at 90° lever position
mm
T
max.
80 °C
MAT
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/zink- druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/PA- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/6d.dc.61.170002260009.pdf
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей