17000227010
SToxxparts
17 Clamping technology
17000227000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000227000/17000227000.prj},{NB=17000227010},{PREVIEW=17000227000.png},{ARTNR=17000227010},{L=63},{D2=M6},{H1=25},{D3=16},{D4=19},{H2=16.4},{H3=1.5},{B=16},{S=0.8},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Zink- Druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/POM- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt},{FAR=schwarz},{GEW=71},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f4.1c.90.170002270009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=24718}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000227000 - Eccentric quick clamping lever with screw, adjustable, steel
Bill of material
17000227010
ARTNR
Article No.
17000227010
17000227010
L
63
63
mm
D2
M6
M6
mm
H1
max. in clamping position
25
25
mm
D3
16
16
mm
D4
19
19
mm
H2
max.
16.4
16.4
mm
H3
min. adjustment range
1.5
1.5
mm
B
16
16
mm
S
Stroke at 90° lever position
0.8
0.8
mm
T
max.
80
°C
MAT
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/Zink- Druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/POM- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
71
71
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f4.1c.90.170002270009.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 980 V - Prevailing torque type hexagon nuts, all metal nuts, form V
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청