Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000236001 - Aufsitzspanner schwenkbar, Größe 25, mit verstellbarem Klemmhebel, mit Axiallager
Stückliste
17000236001
ARTNR
Artikelnummer
17000236001
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8 mm
D3
M8 mm
H1
max.
35 mm
H2
max.
49 mm
H3
10 mm
H4
60 mm
L1
49.5 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
L4
74 mm
S
Hub
5 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Gewicht
363 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen