Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000236001 - Mounting tensioner slewable, dimension 25, with adjustable clamping lever and axial bearing
Bill of material
17000236001
ARTNR
Article No.
17000236001
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8 mm
D3
M8 mm
H1
max.
35 mm
H2
max.
49 mm
H3
10 mm
H4
60 mm
L1
49.5 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
L4
74 mm
S
Stroke
5 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
363 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型