Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000237001 - Aufsitzspanner schwenkbar, Größe 25, mit Spannschraube
Stückliste
17000237001
ARTNR
Artikelnummer
17000237001
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8 mm
D3
M8 mm
H1
max.
35 mm
H2
max.
49 mm
H3
10 mm
H4
6.9 mm
L1
49.5 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
S
Hub
5 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Gewicht
227 g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5b.36.16.170002370019.pdf