Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000237001 - Mounting tensioner slewable, dimension 25, with clamping screw
Bill of material
17000237001
ARTNR
Article No.
17000237001
D1
25 mm
B1
26 mm
B2
10 mm
D2
M8 mm
D3
M8 mm
H1
max.
35 mm
H2
max.
49 mm
H3
10 mm
H4
6.9 mm
L1
49.5 mm
L2
35 mm
L3
28 mm
S
Stroke
5 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
227 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5b.36.16.170002370019.pdf
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD