Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000239000 - Mounting tensioner slewable, dimension 40, with adjustable clamping lever and axial bearing
Bill of material
17000239001
ARTNR
Article No.
D1
40 mm
B1
40 mm
B2
17 mm
D2
M12 mm
D3
M12 mm
H1
max.
mm
H2
max.
mm
H3
mm
H4
82 mm
L1
75 mm
L2
55 mm
L3
43 mm
L4
108 mm
S
Stroke
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/87.81.3d.170002390009.pdf
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей