Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000241000 - Mounting tensioner slewable, dimension 40, with eccentric clamping lever
Bill of material
17000241001
ARTNR
Article No.
D1
40 mm
B1
40 mm
B2
17 mm
D2
M12 mm
D3
M12 mm
H1
max.
mm
H2
max.
mm
H3
mm
H4
28 mm
L1
75 mm
L2
55 mm
L3
43 mm
L4
100 mm
S
Stroke
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3e.21.8c.170002410009.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    norelem
    04620 - Down-thrust clamps
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés