Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000243001 - Aufsitzspanner schwenkbar, niedrige Bauform, Größe 44, mit Spannschraube
Stückliste
17000243001
ARTNR
Artikelnummer
17000243001
D1
44 mm
B1
42 mm
B2
18 mm
D2
M12 mm
H1
max.
30 mm
H2
max.
59 mm
H3
15 mm
H4
13 mm
L1
61 mm
L2
40 mm
S
Hub
5 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Gewicht
708 g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/88.8f.55.170002430019.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen