Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000243001 - Mounting tensioner slewable, low design, dimension 44, with clamping screw
Bill of material
17000243001
ARTNR
Article No.
17000243001
D1
44 mm
B1
42 mm
B2
18 mm
D2
M12 mm
H1
max.
30 mm
H2
max.
59 mm
H3
15 mm
H4
13 mm
L1
61 mm
L2
40 mm
S
Stroke
5 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
708 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/88.8f.55.170002430019.pdf
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей