Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000244001 - Aufsitzspanner schwenkbar, Größe 60, mit Exzenterspannhebel
Stückliste
17000244001
ARTNR
Artikelnummer
17000244001
D1
60 mm
D2
M12 mm
B1
44 mm
B2
17 mm
D3
M12 mm
H1
max.
135 mm
H2
max.
158 mm
H3
28 mm
L1
95 mm
L2
65 mm
L3
53 mm
L4
100 mm
S
Hub
35 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Gewicht
3015 g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4b.98.97.170002440019.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen