Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000244001 - Mounting tensioner slewable, dimension 60, with eccentric clamping lever
Bill of material
17000244001
ARTNR
Article No.
17000244001
D1
60 mm
D2
M12 mm
B1
44 mm
B2
17 mm
D3
M12 mm
H1
max.
135 mm
H2
max.
158 mm
H3
28 mm
L1
95 mm
L2
65 mm
L3
53 mm
L4
100 mm
S
Stroke
35 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
3015 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4b.98.97.170002440019.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés