Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000244001 - Mounting tensioner slewable, dimension 60, with eccentric clamping lever
Bill of material
17000244001
ARTNR
Article No.
17000244001
D1
60 mm
D2
M12 mm
B1
44 mm
B2
17 mm
D3
M12 mm
H1
max.
135 mm
H2
max.
158 mm
H3
28 mm
L1
95 mm
L2
65 mm
L3
53 mm
L4
100 mm
S
Stroke
35 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
3015 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4b.98.97.170002440019.pdf
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)