카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000244001 - Mounting tensioner slewable, dimension 60, with eccentric clamping lever
Bill of material
17000244001
ARTNR
Article No.
17000244001
D1
60 mm
D2
M12 mm
B1
44 mm
B2
17 mm
D3
M12 mm
H1
max.
135 mm
H2
max.
158 mm
H3
28 mm
L1
95 mm
L2
65 mm
L3
53 mm
L4
100 mm
S
Stroke
35 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
3015 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4b.98.97.170002440019.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드