Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000245000 - Aufsitzspanner schwenkbar, Größe 60, mit Spannschraube
Stückliste
17000245001
ARTNR
Artikelnummer
D1
60 mm
D2
mm
B1
mm
B2
mm
D3
mm
H1
max.
135 mm
H2
max.
158 mm
H3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
53 mm
S
Hub
35 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/bc.da.a1.170002450009.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen