Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000245000 - Mounting tensioner slewable, dimension 60, with clamping screw
Bill of material
17000245001
ARTNR
Article No.
D1
60 mm
D2
mm
B1
mm
B2
mm
D3
mm
H1
max.
135 mm
H2
max.
158 mm
H3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
53 mm
S
Stroke
35 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/bc.da.a1.170002450009.pdf
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей