Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000245000 - Mounting tensioner slewable, dimension 60, with clamping screw
Bill of material
17000245001
ARTNR
Article No.
D1
60 mm
D2
mm
B1
mm
B2
mm
D3
mm
H1
max.
135 mm
H2
max.
158 mm
H3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
53 mm
S
Stroke
35 mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/bc.da.a1.170002450009.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型