Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000247000 - Aufsitzspanner schiebbar, Größe 40, mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager
Stückliste
17000247001
ARTNR
Artikelnummer
D1
40 mm
B1
30 mm
B2
13 mm
D2
M12 mm
H1
max.
mm
H2
max.
mm
H3
15 mm
H4
20 mm
H5
82 mm
L1
max.
55 mm
L2
30 mm
L3
max.
107 mm
L4
108 mm
S
Hub
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/cc.55.c7.170002470009.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen