Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000247000 - Mounting tensioner slideable, dimension 40, with adjustable clamping lever and axial bearing
Bill of material
17000247001
ARTNR
Article No.
D1
40 mm
B1
30 mm
B2
13 mm
D2
M12 mm
H1
max.
mm
H2
max.
mm
H3
15 mm
H4
20 mm
H5
82 mm
L1
max.
55 mm
L2
30 mm
L3
max.
107 mm
L4
108 mm
S
Stroke
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/cc.55.c7.170002470009.pdf
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型