Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000248000 - Mounting tensioner slideable, dimension 40, with clamping screw
Bill of material
17000248001
ARTNR
Article No.
D1
40 mm
B1
30 mm
B2
13 mm
D2
M12 mm
H1
max.
mm
H2
max.
mm
H3
15 mm
H4
20 mm
H5
13 mm
L1
max.
55 mm
L2
30 mm
L3
max.
107 mm
S
Stroke
mm
MAT
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c4.ff.04.170002480009.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés