17000266001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000266000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000266000/17000266000.prj},{NB=17000266001},{PREVIEW=17000266000.png},{ARTNR=17000266001},{NG=4},{AS=M8x45},{D1=6.5},{D2=5.1},{B1=45.5},{B2=8},{B3=22-31.8},{B4=31.6},{B5=56},{H1=48.5},{H2=86},{H3=32},{H4=15},{L1=206},{L2=73},{L3=14},{L4=38},{L5=50},{L6=7},{L7=25.7},{L8=13},{F1=1.8},{F2=2.5},{VAR__=90°},{T=80},{MAT=Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff},{GEW=400},{DEFAULTSORTATTR=31324}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000266000 - Horizontal clamp with horizontal base and safety lock, steel
Bill of material
17000266001
ARTNR
Article No.
17000266001
17000266001
NG
Nominal value
4
4
AS
pressure screw
M8x45
M8x45
D1
6.5
6.5
mm
D2
5.1
5.1
B1
45.5
45.5
B2
8
8
B3
22-31.8
22-31.8
B4
31.6
31.6
mm
B5
56
56
mm
H1
48.5
48.5
mm
H2
86
86
mm
H3
32
32
mm
H4
15
15
mm
L1
206
206
mm
L2
73
73
mm
L3
14
14
mm
L4
38
38
mm
L5
50
50
mm
L6
7
7
mm
L7
25.7
25.7
mm
L8
13
13
mm
F1
Holding force
1.8
1.8
kN
F2
Holding force
2.5
2.5
kN
VAR__
90°
T
max.
80
°C
MAT
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff
GEW
Weight
400
400
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청