17000273001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000273000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000273000/17000273000.prj},{NB=17000273001},{PREVIEW=17000273000.png},{ARTNR=17000273001},{NG=3},{D1=5.2},{D2=4},{B1=38},{B2=19.5-23.5},{B3=18},{H1=12},{H2=47},{H3=99},{L1=159},{L2=76},{L3=69},{L4=11},{L5=72},{L6=6.4},{L7=13},{L8=26},{L9=26},{F1=1.6},{T=80},{MAT=Edelstahl/Kunststoffgriff},{GEW=144},{DEFAULTSORTATTR=32444}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000273000 - Locking clamps with horizontal base, stainless steel
Bill of material
17000273001
ARTNR
Article No.
17000273001
17000273001
NG
Nominal value
3
3
mm
D1
5.2
5.2
mm
D2
4
4
mm
B1
38
38
mm
B2
19.5-23.5
19.5-23.5
mm
B3
18
18
mm
H1
12
12
mm
H2
47
47
mm
H3
99
99
mm
L1
max.
159
159
mm
L2
max.
76
76
mm
L3
69
69
mm
L4
11
11
mm
L5
max.
72
72
mm
L6
6.4
6.4
mm
L7
13
13
mm
L8
26
26
mm
L9
26
26
mm
F1
Holding force
1.6
1.6
kN
T
max
80
°C
MAT
Material
Edelstahl/Kunststoffgriff
GEW
Weight
144
144
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청