17000284003
SToxxparts
17 Clamping technology
17000284000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000284000/17000284000.prj},{NB=17000284003},{PREVIEW=17000284000.png},{ARTNR=17000284003},{D3=M4},{L2=12},{L3=6},{SW=5},{M=10},{D1=12},{D2=15-20},{L1=3.5},{MAT=Stahl, brüniert/Stahlspannschraube, verzinkt},{GEW=22},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ed.cd.a7.170002840009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=34206}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000284000 - Clamping round
Bill of material
17000284003
ARTNR
Article No.
17000284003
17000284003
D3
M4
M4
mm
L2
12
12
mm
L3
6
6
mm
SW
5
5
mm
M
max. tightening torque
10
10
Nm
D1
Hub borehole H7
12
12
mm
D2
shaft diameter
15-20
15-20
mm
L1
Location hole +0.2
3.5
3.5
mm
MAT
Material
Stahl, brüniert/Stahlspannschraube, verzinkt
GEW
Weight
22
22
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ed.cd.a7.170002840009.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청