Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1706 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt AG
Bill of material
462611
ARTNR
Artikelnummer
FN
1706
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
SST Winkelverbinder
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Length
mm
B
Height
mm
C
Width
40 mm
T
Thickness
mm
D1
Hole diameter
5 mm
D2
Hole diameter
8.5 mm
D3
Hole diameter
11 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés