Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFS Group Schweiz AG
Beschreibung
1707 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt 90x35x2,5x40
Stückliste
462613
ARTNR
Artikelnummer
462613
FN
1707
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
AH9035
MKT
Materialkurztext
SST AH9035 WiVerb fzn,90x35x2,5x40,100
LTEXT1
Langtext 1
SST Winkelverbinder
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
90x35x2,5x40 (AH9035)
A
Höhe
90 mm
B
Länge
35 mm
C
Breite
40 mm
T
Breite
2.5 mm
D1
Lochdurchmesser
5 mm
D2
Lochdurchmesser
9 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen