Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1707 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt 90x35x2,5x40
Bill of material
462613
ARTNR
Artikelnummer
462613
FN
1707
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
AH9035
MKT
Materialkurztext
SST AH9035 WiVerb fzn,90x35x2,5x40,100
LTEXT1
Langtext 1
SST Winkelverbinder
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
90x35x2,5x40 (AH9035)
A
Height
90 mm
B
Length
35 mm
C
Width
40 mm
T
Width
2.5 mm
D1
Hole diameter
5 mm
D2
Hole diameter
9 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型