Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1708 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt 33x61x1,5x180
Bill of material
462614
ARTNR
Artikelnummer
462614
FN
1708
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
BNV33
MKT
Materialkurztext
SST BNV33 WiVerb fnz,33x61x1,5x180,50
LTEXT1
Langtext 1
SST Winkelverbinder
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
33x61x1,5x180 (BNV33)
A
Height
63 mm
B
Length
35 mm
C
Width
180 mm
T
Width
1.5 mm
D1
Hole diameter
5 mm
D2
Hole diameter
8.5 mm
D3
Hole diameter
11 mm
D4
Hole diameter
13 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)