Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1708 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt 33x61x1,5x180
Bill of material
462614
ARTNR
Artikelnummer
462614
FN
1708
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
BNV33
MKT
Materialkurztext
SST BNV33 WiVerb fnz,33x61x1,5x180,50
LTEXT1
Langtext 1
SST Winkelverbinder
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
33x61x1,5x180 (BNV33)
A
Height
63 mm
B
Length
35 mm
C
Width
180 mm
T
Width
1.5 mm
D1
Hole diameter
5 mm
D2
Hole diameter
8.5 mm
D3
Hole diameter
11 mm
D4
Hole diameter
13 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型