Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1708756 - TW 95/ 5-CL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1708756
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1708756
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchführungsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchführungsklemme, Anschlussart: T-LOX-Kniehebelanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 5, Belastungsstrom: 232 A, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 149 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TW 95/ 5-CL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626020419
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
73
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
25 mm^2
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
25 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
149 mm
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
1.085 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
95 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
95 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm^2
AAT080
Polzahl
5
AAO663
GTIN
4055626020419
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Durchführungsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Durchführungsklemme, Anschlussart: T-LOX-Kniehebelanschluss, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 5, Belastungsstrom: 232 A, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 149 mm, Farbe: grau
AAU731
Herstellerproduktfamilie
TW 95/.. -CL
AAO057
Herstellerprodukttyp
TW 95/ 5-CL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL