Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171070
Bill of material
1710705020
PN
Part Number
1710705020
DESC
Description
Impact 85 Ohm Plus 2 Pair Right-Angle Daughtercard, Right Guided, 10 Columns, 60 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.39mm, Lead Free
APPLICATION
Application
Conventional, Daughtercard
CIRCUITS
Circuits
60
CURRENT
Maximum Current
0.75 A
DR
Data Rate
25.0 Gbps
PAIRS
Number of Pairs
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés