Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1714 - DIN 376~ C GEWINDEFORMER KI
Bill of material
1714 16.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1714 16.000
J23
Produktbeschreibung
C GEWINDEFORMER KI
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE KI TICN-GFO DIN2174 M16 6GX SN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376~
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
16 mm
A3
Gewindesteigung
2 mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6GX
A8
Schlüsselweite
9 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
26 mm
B2
Nutzlänge
54 mm
B3
Gesamtlänge
110 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
12 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.099 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
2
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
3
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01202115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1200h$09
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型