Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171446
Bill of material
1714461109
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
0.8 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Molex
    505567
    Molex
    504050
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen