1714461109
Molex
PCB Headers
0.80mm
SpeedStack
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/0_80mm/speedstack/171446.prj},{NB=1714461109},{SHA256=BBLvh+QXetzzRtGcUeKXQhZGrKMAFZgqgec5WnKTciU=},{INAME=09585__1714461109},{PN=1714461109},{DESC=SpeedStack Vertical Plug, 0.80mm Pitch, 0.90mm Height, 60 Circuits, UL94V-0, Black},{CIRCUITS=60},{CURRENT=0.8},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171446
Bill of material
1714461109
PN
Part Number
1714461109
1714461109
DESC
Description
SpeedStack Vertical Plug, 0.80mm Pitch, 0.90mm Height, 60 Circuits, UL94V-0, Black
SpeedStack Vertical Plug, 0.80mm Pitch, 0.90mm Height, 60 Circuits, UL94V-0, Black
CIRCUITS
Circuits
60
60
CURRENT
Maximum Current
0.8
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
505567
Molex
12.05.2022
504050
Molex
11.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청