Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1715 - SST U-Scheiben für Winkelverbinder AH Stahl feuerverzinkt 40x40x10
Bill of material
462631
ARTNR
Artikelnummer
462631
FN
1715
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
US40/40/10G-B
MKT
Materialkurztext
SST US40/40/10G-B USche fzn,40x40x10,50
LTEXT1
Langtext 1
SST U-Scheiben für Winkelverbinder AH
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
40x40x10 (US40/40/10G-B)
A
Length
40 mm
B
Width
40 mm
T
Stärke
10 mm
D
Hole diameter
13.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés