Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1715 - SST U-Scheiben für Winkelverbinder AH Stahl feuerverzinkt 40x40x10
Bill of material
462631
ARTNR
Artikelnummer
462631
FN
1715
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
US40/40/10G-B
MKT
Materialkurztext
SST US40/40/10G-B USche fzn,40x40x10,50
LTEXT1
Langtext 1
SST U-Scheiben für Winkelverbinder AH
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
40x40x10 (US40/40/10G-B)
A
Length
40 mm
B
Width
40 mm
T
Stärke
10 mm
D
Hole diameter
13.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD