Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1716 - SST Winkelverbinder Typ EFIXR Stahl feuerverzinkt 50x55x30x2
Bill of material
462632
ARTNR
Artikelnummer
462632
FN
1716
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
EFIXR553
MKT
Materialkurztext
SST EFIxR553 WiVerb FZN,50x55x30x2,100
LTEXT1
Langtext 1
SST Winkelverbinder Typ EFIXR
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
50x55x30x2 (EFIXR553)
A
Height
50 mm
B
Length
54 mm
C
Width
30 mm
T
Stärke
2 mm
D1
Hole diameter
5 mm
C1
Diameter
6.5 mm
B1
Length
30 mm
C2
Diameter
8.5 mm
B2
Length
30 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)