1717 6.000
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1717.prj},{NB=1717 6.000},{J21=1717 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6},{D7=0.017},{H22=2},{BLD=4},{ID12000=9017170060000},{ID12100=0},{B4=2.000},{B8=27.000},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=5},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=GEWINDEFORMER KI},{J22=PM HSS-E A KI-GFO DIN2174 M 6 6HX SN},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602115},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-12-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9017170060000.dxf},{ID10003=9017170060000.stp},{ID10004=9017170060000_prop.xml},{ID10005=A_9017170060000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1717 - DIN 371~ GEWINDEFORMER KI
Bill of material
1717 6.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1717 6.000
1717 6.000
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFORMER KI
J22
Produktbezeichnung
PM HSS-E A KI-GFO DIN2174 M 6 6HX SN
PM HSS-E A KI-GFO DIN2174 M 6 6HX SN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371~
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
6
6
mm
A3
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
16
16
mm
B2
Nutzlänge
30
30
mm
B3
Gesamtlänge
80
80
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.017
0.017
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
2
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602115
ZYL00602115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청