Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1718 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt AKR/AKR L
Bill of material
462651
ARTNR
Artikelnummer
FN
1718
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Height
mm
B
Length
85 mm
C
Width
65 mm
T
Thickness
4 mm
D1
Hole diameter
5 mm
D2
Hole diameter
11 mm
D3
Hole diameter
13.5 mm
B1
Length
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés