Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1718 - SST Winkelverbinder Stahl feuerverzinkt AKR/AKR L
Bill of material
462651
ARTNR
Artikelnummer
FN
1718
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Stahl feuerverzinkt
LTEXT4
Langtext 4
A
Height
mm
B
Length
85 mm
C
Width
65 mm
T
Thickness
4 mm
D1
Hole diameter
5 mm
D2
Hole diameter
11 mm
D3
Hole diameter
13.5 mm
B1
Length