1718101107
Molex
PCB Headers
0.80mm
SpeedStack
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/0_80mm/speedstack/171810.prj},{NB=1718101107},{SHA256=RQvAat5LkzWaxzbpUYLD5OotAFnA1ZS35uWTdPrJKWs=},{INAME=09591__1718101107},{PN=1718101107},{DESC=SpeedStack Single-Ended Vertical Plug, 0.80mm Pitch, 2.90mm Height, 22 Circuits, UL94V-0, Black},{CIRCUITS=22},{CURRENT=0.8},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
171810
Bill of material
1718101107
PN
Part Number
1718101107
1718101107
DESC
Description
SpeedStack Single-Ended Vertical Plug, 0.80mm Pitch, 2.90mm Height, 22 Circuits, UL94V-0, Black
SpeedStack Single-Ended Vertical Plug, 0.80mm Pitch, 2.90mm Height, 22 Circuits, UL94V-0, Black
CIRCUITS
Circuits
22
22
CURRENT
Maximum Current
0.8
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청