Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1718770000 - VG 48-K68
Stückliste
Weidmueller 1718770000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1718770000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VG 48-K68
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Kunststoff) VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung) gerade, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4008190351977
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAG623
Schlüsselweite (1)
65 mm
AAG746
Anschlussgewinde
PG48
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
44 mm
AAH509
min. Dichtwert
34 mm
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V2
AAS481
Art des Anschlussgewinde
PG
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
AAW361
Schutzart (NEMA)
NEMA 4X
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
14 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
ABC358
teilbare Verschraubung
Nein
ABC359
für armierte Kabel
Nein
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC255
Farbe
lichtgrau (RAL 7035, GRAU)
BAD656
halogenfrei
Nein
AAF040
Masse
0.094 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL