Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1719760000 - TM 0/12 HF/HB
Nomenclature
Weidmueller 1719760000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1719760000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TM 0/12 HF/HB
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 1.3 - 2 mm, 5.4 mm, Polyéthylène LD, transparent
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4008190353117
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
2 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
Transparent
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
HB
BAC624
Max. diameter of conductors
0.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.220 mm
BAC732
Min. cable diameter
1.300 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
5.75 mm
BAA020
height
12 mm
BAF016
width
5.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL