Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
172047
Bill of material
1720471003
PN
Part Number
1720471003
DESC
Description
EXTreme OrthoPower Orthogonal Receptacle, 2 Blade, Circuit 1 Tail Length2.90mm, Circuit 2 Tail Length 2.65mm
CIRCUITS
Circuits
2
CURRENT
Maximum Current
30.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés