1722861308
Molex
PCB Headers
3.50mm
Ultra-Fit
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/3_50mm/ultra_fit/172286.prj},{NB=1722861308},{SHA256=42XOj+ep0xryXf0+DGMpRPMjQbuOkW5ez2F/2P0OVkM=},{INAME=02779__1722861308},{PN=1722861308},{DESC=Ultra-Fit Vertical Header, 3.50mm Pitch, Single Row, 8 Circuits, with Kinked Pins, 0.76µm Gold (Au) Plating, Glow-Wire Capable, Black},{CIRCUITS=8},{CURRENT=14.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole - Kinked Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
172286
Bill of material
1722861308
PN
Part Number
1722861308
1722861308
DESC
Description
Ultra-Fit Vertical Header, 3.50mm Pitch, Single Row, 8 Circuits, with Kinked Pins, 0.76µm Gold (Au) Plating, Glow-Wire Capable, Black
Ultra-Fit Vertical Header, 3.50mm Pitch, Single Row, 8 Circuits, with Kinked Pins, 0.76µm Gold (Au) Plating, Glow-Wire Capable, Black
CIRCUITS
Circuits
8
8
CURRENT
Maximum Current
14.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole - Kinked Pin
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청