1725501207
Molex
Backplane Connectors
Right Angle Male
Impact zX2
Powered by
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/right_angle_male/impact_zx2/172550.prj},{NB=1725501207},{SHA256=mKbozlR6cYwaZgXAtVQC6XlOuWThf4Z/zkUsVmag93U=},{INAME=00004__1725501207},{PN=1725501207},{DESC=Impact zX2 95 Ohm 6 Pair Orthogonal Direct RAM Signal Module, Unguided, 12 Columns, 288 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.36mm, Lead-Free},{APPLICATION=Orthogonal Direct},{CIRCUITS=288},{CURRENT=0.75},{DR=28.0},{PAIRS=6},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
172550
Bill of material
1725501207
PN
Part Number
1725501207
DESC
Description
Impact zX2 95 Ohm 6 Pair Orthogonal Direct RAM Signal Module, Unguided, 12 Columns, 288 Circuits, Plated Through Hole Dimension 0.36mm, Lead-Free
APPLICATION
Application
Orthogonal Direct
CIRCUITS
Circuits
288
CURRENT
Maximum Current
0.75
A
DR
Data Rate
28.0
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
6
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청